Schneider-Electric
 
NSYTJ2015 immagine - metel
NSYTJ2015
Tetto per cassa PanelSeT S3D 200x150 RAL7035
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria accessorio / parte separata Accessorio cassetta
Tipo prodotto Tettuccio
Application Multifunzione
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
For enclosure nominal dimensions -
Installazione Sulla cima del contenitore
Composizione dispositivo Tetto
Elementi di fissaggio
Instruction sheet
Caratteristiche tecniche
Materiale Lamiera zincata
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Tipo di fissaggio Con 4 viti - tipo di vite M6
Altezza 36 mm
Larghezza Reale: 209 mm
Nominale: 200 mm
Profondità Nominale : 150 mm
Peso prodotto 0,85 kg
Diametro di montaggio 8 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 19,000 cm
Confezione 1: profondità 21,500 cm
Confezione 1: peso 794,000 g
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 105,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 92,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months