|
|
|
NSYTJ3020
Tetto per cassa Spacial S3D 300x200 RAL7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Tettuccio
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Sulla cima del contenitore
|
Composizione dispositivo
|
Tetto
Elementi di fissaggio
Instruction sheet
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti - tipo di vite M6
|
Altezza
|
36 mm
|
Larghezza
|
Reale: 309 mm
Nominale: 300 mm
|
Profondità
|
Nominale : 200 mm
|
Peso prodotto
|
1,3 kg
|
Diametro di montaggio
|
8 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
32,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,3 kg