|
|
|
NSYTJPLA74G
7035 Tetto 750x420
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Tettuccio
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Sulla cima del contenitore
|
Composizione dispositivo
|
1 tetto
Elementi di fissaggio
Dima di foratura
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Poliestere rinforzato con fibra di vetro
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Altezza
|
38 mm
|
Larghezza
|
750 mm
|
Profondità
|
420 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
44,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
79,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,899 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
69,980 kg