|
|
|
NSYTLEFL
Piastra passacavi per membrane 445X130 - PanelSeT S3D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di pressacavi
|
Con foro FL
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
1 guarnizione separata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Piastra: acciaio
Sigillo: polietilene espanso (PE)
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Piastra: Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
445 mm
5 mm
|
Larghezza
|
445 mm
|
Profondità
|
130 mm
|
Peso netto
|
0,566 kg
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Numero di fori
|
1 foro
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Per membrane FL21
|
Dimensioni foro
|
194 x 62,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
569,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
20,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,304 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
114,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
139,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|