|
|
|
NSYTLEME
Placca passacavi flessibile 445x130 per Spacial S3D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavi flessibile
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di pressacavi
|
Perforabile con cacciavite
|
Tipo di piastra passacavo
|
Membrana
|
Diametro esterno cavo
|
10…26 mm
|
Entrata cavo
|
Senza
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra
Membrana
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Piastra: acciaio
Membrana: HCE
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Piastra: Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
445 mm
Reale: 460 mm
|
Profondità
|
130 mm
|
Peso netto
|
0,882 kg
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Numero di fori
|
Non forato
|
Dimensioni foro
|
378 x 63 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
46,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
964,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
36,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
57,840 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Garanzia contrattuale
|
|