|
|
|
NSYTLG2FL
Piastra passacavi per membrane 495x220 - Spacial S3D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di pressacavi
|
Con foro FL
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
1 guarnizione separata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Piastra: acciaio
Sigillo: polietilene espanso (PE)
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Piastra: grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
495 mm
Reale: 5 mm
|
Larghezza
|
495 mm
Reale: 500 mm
|
Profondità
|
220 mm
|
Peso prodotto
|
1,52 kg
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Numero di fori
|
2 fori
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per membrane FL21
|
Dimensioni foro
|
194 x 62,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,038 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,59 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
100 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
150 kg