|
|
|
NSYTLGUHD
Piastra passacavi in alluminio Heavy Duty 495x220
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Per esterno Heavy Duty
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3HD
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di piastra passacavo
|
Alluminio
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
1 guarnizione
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Alluminio
|
Caratteristiche tecniche
Finitura superficie
|
Finitura spazzolata
|
Tipo di fissaggio
|
Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro
|
Altezza
|
20 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 495 mm
|
Profondità
|
Nominale : 495 mm
Reale : 495 mm
|
Peso netto
|
1 kg
|
Spessore
|
3 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
836,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Garanzia contrattuale
|
|