|
|
|
NSYTPLSP2754G
Coperchio in poliestere opaco 27x54x4,5cm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Coperchio
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Composizione dispositivo
|
1 coperchio
|
Materiale
|
Poliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Altezza
|
270 mm
|
Larghezza
|
540 mm
|
Profondità
|
45 mm
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
54,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,366 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
56
|
Confezione 2: altezza
|
86,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
89,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|