Schneider-Electric
 
NSYTPLSP3654G immagine - metel
NSYTPLSP3654G
Coperchio in poliestere opaco 36x54x4,5cm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Thalassa
Categoria accessorio / parte separata Accessorio cassetta
Tipo prodotto Coperchio
Application Multifunzione
For enclosure nominal dimensions -
Installazione Lato anteriore
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Thalassa Thalassa PLS
Composizione dispositivo 1 coperchio
Materiale Poliestere
Colore Grigio (RAL 7035)
Tipo di fissaggio Con viti
Altezza 360 mm
Larghezza 540 mm
Profondità 45 mm
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -30…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 36,000 cm
Confezione 1: profondità 54,000 cm
Confezione 1: peso 1,740 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 56
Confezione 2: altezza 85,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 123,040 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi