|
|
|
NSYTRAAB35
Chiusura per guida DIN 35mm - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
TR
|
Tipo prodotto
|
Blocco terminale
|
Nome dispositivo
|
TRH
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Compatibilità prodotto
|
TRP morsetto a vite morsettiera
TRA push-in morsettiera
TRV terminale a molla morsettiera
TR IDC morsettiera
|
Lunghezza
|
48,5 mm
|
Spessore
|
5,15 mm
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Aggancio
|
Quantità per confezione
|
Set da 50
|
Peso prodotto
|
4,9 g
|
Colore
|
Grigio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
244,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
2150
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,308 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|