|
|
|
NSYTRACE24
Blocco terminale 2 piani 4pt morsetto a vite - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
Linergy TR
|
Tipo prodotto
|
Piastra di copertura
|
Nome dispositivo
|
TRH
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità prodotto
|
TRP morsetto a vite morsettiera, length = 69,9 mm
|
Spessore
|
2,2 mm
|
Caratteristiche tecniche
Sezione cavi
|
2,5 mm²
4 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Numero di ingressi di misura
|
4
2
|
Quantità per confezione
|
Set da 50
|
Peso prodotto
|
2,2 g
|
Colore
|
Grigio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7 cm
|
Confezione 1: peso
|
4 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27 cm
|
Confezione 2: peso
|
229 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
1600
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,142 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|