|
|
|
NSYTRACR42
Blocco terminale, 2pt, per NSYTRR42 - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
Linergy TR
|
Tipo prodotto
|
Piastra di copertura
|
Nome dispositivo
|
TRH
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità prodotto
|
TRV terminale a molla morsettiera, length = 56 mm
TRA push-in morsettiera, length = 56 mm
|
Spessore
|
2,2 mm
|
Caratteristiche tecniche
Sezione cavi
|
4 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Numero di ingressi di misura
|
2
|
Quantità per confezione
|
Set da 50
|
Peso prodotto
|
2,1 g
|
Colore
|
Grigio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
2,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
108,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,068 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|