Schneider-Electric
 
NSYTRR352BL immagine - metel
NSYTRR352BL
Morsetto Push-in a molla, 35mm², 125A singolo livello 1x1- blu
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Nome prodotto Linergy TR
Tipo prodotto Blocco terminale
Nome dispositivo TRV
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Tipo morsettiera Passante
Livello morsettiera 1
Installazione Aggancio
Diametro nominale 35 mm²
Lunghezza 100 mm
Colore Blu
Quantità per confezione Set da 50
Caratteristiche tecniche
Larghezza 16 mm
Altezza 59 mm
Connessioni - morsetti 1 terminale a molla: a monte
1 terminale a molla: a valle
Number of connections 2
Posizione collegamento Lato superiore
Numero di ingressi di misura 2
Sezione dei fili 2,5…35 mm², flessibile senza terminazione cavo
2,5…35 mm², solido
Lunghezza di spelatura fili 25 mm
Tipo di strumento Connessione: cacciavite piatto
Sconnessione: cacciavite piatto
Tensione nominale di impiego [Ue] 1000 V conforme a EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V cURus
Corrente nominale [In] 125 A conforme a EN/IEC 60947-7-1
115 A CSA
115 A cURus
Materiale Poliammide 6/6: cassa isolante
Perdita dielettrica 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica 3,7 a 1 MHz
Resistività 10000 MΩ/m conforme a IEC 60093
10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale 1000 GΩ conforme a IEC 60093
1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento 500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94
Peso prodotto 42 g
Compatibilità gamma Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilità prodotto Contenitori Spacial
Ambiente
Certificazioni prodotto EAC
cURus
CSA
Resistenza dielettrica 1000 V conforme a IEC 60243-1
Temperatura ambiente di funzionamento -40…130 °C conforme a IEC 60216-1
-40…130 °C conforme a VDE 0304-T21
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,3 cm
Confezione 1: larghezza 8,9 cm
Confezione 1: profondità 22,4 cm
Confezione 1: peso 85,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 8,3 cm
Confezione 2: larghezza 8,9 cm
Confezione 2: profondità 22,4 cm
Confezione 2: peso 857,0 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 120
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 10,81 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi