|
|
|
NSYTRV24D
Morsetto vite, 2 piani, 4pt, 2,5mm² grigio
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
Linergy TR
|
Tipo prodotto
|
Blocco terminale
|
Nome dispositivo
|
TRP
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Tipo morsettiera
|
Passante
|
Livello morsettiera
|
2
|
Installazione
|
Aggancio
|
Diametro nominale
|
2,5 mm²
|
Lunghezza
|
69,9 mm
|
Colore
|
Grigio
|
Quantità per confezione
|
Set da 50
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza
|
5,2 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Connessioni - morsetti
|
1 morsetto a vite: a monte (M3)
1 morsetto a vite: a valle (M3)
|
Number of connections
|
2
|
Posizione collegamento
|
Lateralmente
|
Numero di ingressi di misura
|
4
|
Sezione dei fili
|
0,14…4 mm², solido cavo con estremità cavo
0,2…2,5 mm², flessibile cavo con estremità cavo
0,14…4 mm², solido cavo senza estremità cavo
0,14…4 mm², flessibile cavo senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,5…0,6 Nm
|
Lunghezza di spelatura fili
|
9 mm
|
Tipo di strumento
|
Connessione: cacciavite
Sconnessione: cacciavite
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
600 V CSA
500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1
352 V conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
|
Corrente nominale [In]
|
24 A conforme a EN/IEC 60947-7-1
20 A cURus
20 A CSA
20 A conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Materiale
|
Poliammide 6/6: cassa isolante
Copper alloy: connettore e vite
Copper alloy: collegamento comune
Chromium-nickel steel: spring
|
Perdita dielettrica
|
0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250
0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
|
Costante dielettrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistività
|
10000 MΩ/m conforme a IEC 60093
10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30
|
Resistenza superficiale
|
1000 GΩ conforme a IEC 60093
1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
|
Resistenza allo scorrimento
|
500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
|
Ritardo di fiamma
|
V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94
|
Peso prodotto
|
15,3 g
|
Compatibilità gamma
|
Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilità prodotto
|
Contenitori Spacial
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
cURus
EAC
ATEX
DNV
GL
LR
IEC-Ex
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V conforme a IEC 60243-1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…130 °C conforme a IEC 60216-1
-40…130 °C conforme a VDE 0304-T21
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
6,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,800 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
801,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
5000
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
93,100 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|