|
|
|
NSYTSACRNB
Passacavi Isolata CRN 259x105mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di pressacavi
|
Knock-out
|
Entrata cavo
|
2 espulsori Pg 11
2 espulsori Pg 21/11
3 knock-outs PG13.5
4 espulsori Pg 16
4 espulsori PG13.5
5 espulsori Pg 16
4 espulsori Pg 29/16
2 espulsori Pg 36/29
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
1 separated seal
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Sigillo: polietilene espanso (PE)
Piastra: ABS with 30 % fibre glass
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Piastra: Grigio (RAL 7035)
|
Numero di fori
|
Pre-marked hole
|
Altezza
|
105 mm
15 mm
|
Larghezza
|
Reale: 280 mm
259 mm
|
Profondità
|
105 mm
|
Peso netto
|
0,14 kg
|
Spessore
|
1 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
149,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,380 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
59,040 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|