|
|
|
NSYTSAM638SE
Piastra passacavi 8 fori
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Piastra ingresso rapido
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D cassetta compatta
Spacial Spacial CRN cassetta compatta
Spacial Spacial S3CM cassetta di comando
Spacial Spacial SBM Cassetta industriale
Thalassa Thalassa PLA contenitore adatto
Thalassa Thalassa PHD contenitore adatto
Thalassa Thalassa PLM cassetta compatta
Thalassa Thalassa PLS insulating modular box
Spacial Spacial S3HD cassetta compatta
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra circolare
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Corpo del contenitore
Piastra pressacavo
|
Materiale
|
Poliammide
|
Tipo di fissaggio
|
Agganciato
Con viti
|
Total cable entry number
|
8
|
Numero ingressi cavo
|
4 5…9,2 mm
2 3…6,5 mm
2 9,6…15,9 mm
|
Altezza
|
Reale: 34 mm
|
Diametro del cavo
|
63,5 mm
71 mm
|
Peso prodotto
|
0,68 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
680,0 g