Schneider-Electric
 
NSYTSP450 immagine - metel
NSYTSP450
Spacial SF per piastra tettuccio superiore con guarnizione a spazzola
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Actassi
Tipo prodotto Lamiera per tetto
Tipo di accessori Piastra tetto alto
Applicazione Applicazione elettronica
Colore Grigio (RAL 7035)
Tipo di pressacavi Con spazzola
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo Elementi di fissaggio
1 piastra
Installazione Sull'esterno del tetto
Materiale Acciaio
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Tipologia fissaggio Con viti
Compatibilità prodotto Tetto SF per accessori Actassi
Altezza 12,5 mm
Larghezza Centri di fissaggio: 420 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 47,0 cm
Confezione 1: profondità 56,0 cm
Confezione 1: peso 1,628 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months