|
|
|
NSYTSPV450
Spacial SF per piastra tettuccio superiore pre-forato
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Lamiera per tetto
|
Tipo di accessori
|
Piastra tetto alto
|
Applicazione
|
Applicazione elettronica
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo di pressacavi
|
Con foro
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
|
Installazione
|
Sull'esterno del tetto
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Compatibilità prodotto
|
Tetto SF per accessori Actassi
|
Larghezza
|
Centri di fissaggio: 420 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
45,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
43,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,94 kg