Schneider-Electric
 
NSYTVRN42U immagine - metel
NSYTVRN42U
Passacavi verticali 42U
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Actassi
Tipo prodotto Strisce proteggi cavo
Accessori / categoria degli elementi Accessori gestione cavo
Colore Grigio (RAL 7035)
Quantità per confezione Set da 2
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Actassi VDS
Actassi VDA
Operating position Verticale
Applicazione prodotto Armadi 800mm
Installazione Montanti
Ingresso cavi Piastre con apertura
Numero di unità 42U
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 12,0 cm
Confezione 1: profondità 184,8 cm
Confezione 1: peso 5,6 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months