|
|
|
NSYVA2710MA
Finestra in policarbonato IP65 78X200x25
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Tipo prodotto
|
Window
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Thalassa Thalassa PLS
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per dispositivo modulare
|
Installazione
|
Installazione su porta o pannello
|
Composizione dispositivo
|
1 Finestra completa
|
Materiale
|
Trasparente policarbonato
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Dispositivo di chiusura senza chiave
Possibilità di sigillatura
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
10
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
78 mm
|
Larghezza
|
200 mm
|
Profondità
|
25 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
134,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,351 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
41,404 kg