Schneider-Electric
 
NSYVDA29U86B immagine - metel
NSYVDA29U86B
Rack VDA standard 29U 1400x800x600
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Actassi
Nome prodotto Actassi VDA
Tipo prodotto Armadio 19"
Applicazione Cablaggio
Applications Per la protezione delle apparecchiature di rete
Per montanti prodotti 19"
Modello pulsantiera Network Cabinet
Support equipment 2 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Front face Porta a vetro
Tipo di porta Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità per uso Anteriore
Laterali
Tetto
Posteriore
Parti rimovibili Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi
Lato superiore otturatore
Corpo otturatore
Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi
Posteriore pannello rimovibile senza attrezzi
Colour Porta: grigio chiaro (RAL 7035)
Pannelli: grigio chiaro (RAL 7035)
Superiore ed inferiore: grigio chiaro (RAL 7035)
Struttura: grigio scuro (RAL 7011)
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo 1 porta in vetro lato anteriore
2 pannelli laterali
2 montanti 19" lato anteriore
1 struttura assemblata CBLX torx
1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore
1 pannello posteriore
4 piedini di livellamento
Load rating 400 kg statico
250 kg dinamico
Back face Pannello
Side face Pannello
Numero di fori 1 forocorpo
1 foropannello laterale superiore
1 forolato superiore - diviso in tre parti
Installation mode Armadio a pavimento
Materiale Sheet steel: struttura
Sheet steel: Porta
Vetro di sicurezza: Porta
Acciaio zincato: montante
Sheet steel: pannello
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Larghezza 800 mm
Altezza 1400 mm
Profondità 600 mm
Peso prodotto 75 kg
Numero di unità 29U
Targeted region Europe
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60297-3-100
EIA-310D
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 85,0 cm
Confezione 1: larghezza 65,0 cm
Confezione 1: profondità 154,0 cm
Confezione 1: peso 75,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months