|
|
|
NSYVDA42U810EN
Rack VDA comfort nero 42U 2000x800x1000
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 03, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Nome prodotto
|
Actassi VDA
|
Tipo prodotto
|
Armadio 19"
|
Applicazione
|
Cablaggio
|
Applications
|
Per la protezione delle apparecchiature di rete
Per montanti prodotti 19"
|
Modello pulsantiera
|
Network Cabinet
|
Support equipment
|
4 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
|
Front face
|
Porta a vetro
|
Tipo di porta
|
Fronte semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Fronte vetro porta - con due punti di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
Posteriore
Laterali
Tetto
|
Parti rimovibili
|
Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi
Lato superiore otturatore
Corpo otturatore
Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi
Posteriore porta rimovibile senza attrezzi
|
Colour
|
Porta: nero (RAL 9011)
Pannelli: nero (RAL 9011)
Superiore ed inferiore: nero (RAL 9011)
Struttura: nero (RAL 9011)
|
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo
|
1 porta in vetro lato anteriore
2 pannelli laterali
1 struttura assemblata CBLX torx
1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore
4 piedini di livellamento
1 porta piena posteriore
4 montanti 19"
1 kit di fissaggio
10 sistema di messa a terra
|
Load rating
|
400 kg statico
250 kg dinamico
|
Back face
|
Porta piena
|
Side face
|
Pannello
|
Numero di fori
|
1 forocorpo
1 foropannello laterale superiore
1 forolato superiore - diviso in tre parti
|
Installation mode
|
Armadio a pavimento
|
Materiale
|
Sheet steel: struttura
Sheet steel: porta
Vetro di sicurezza: porta
Acciaio zincato: montante
Sheet steel: pannello
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Larghezza
|
800 mm
|
Altezza
|
2000 mm
|
Profondità
|
1000 mm
|
Peso prodotto
|
121 kg
|
Numero di unità
|
42U
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
EIA-310D
IEC 60297-3-100
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
84,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
105,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
213,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
121,0 kg