Schneider-Electric
 
NSYVDM17U4F immagine - metel
NSYVDM17U4F
Cassa PanelSeT S3D con rack 19" fisso 17U 800X600X400
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Nome prodotto Spacial VDM
Application Applicazione elettronica
Tipo prodotto Cassetta compatta
Corpo lampada 1 corpo
Tipo rack Fisso
Altezza nominale cassetta 800 mm
Larghezza nominale cassetta 600 mm
Profondità nominale cassetta 400 mm
Tipo accessorio d'installazione Montaggio a parete
Applicazione prodotto Elettronica e reti
Composizione dispositivo 1 piastra passacavo: parte inferiore
1 corpo
1 porta con serratura
1 Rack 19" fisso
Caratteristiche tecniche
Tipo di porta Vetro
Numero di porte Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Tipo di piastra passacavo Standard
Numero di unità da 19" 17
Accessibilità per uso Anteriore
Parti rimovibili Porta con cerniere
Rack con elemento di fissaggio
Materiale Contenitore: acciaio
Rack fisso 19": lamiera zincata
Finitura superficiale Contenitore: polvere di epossipoliestere
Colore Contenitore: Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento IEC 62208
Peso prodotto 33,3 kg
Larghezza 600 mm
Altezza 800 mm
Profondità 400 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforme a CEI 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 83,0 cm
Confezione 1: larghezza 62,0 cm
Confezione 1: profondità 42,0 cm
Confezione 1: peso 33,3 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months