|
|
|
NSYVDM5U4F
Cassa PanelSeT S3D con rack 19" fisso 5U 300X600X400
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 29, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial VDM
|
Application
|
Applicazione elettronica
|
Tipo prodotto
|
Cassetta compatta
|
Corpo lampada
|
1 corpo
|
Tipo rack
|
Fisso
|
Altezza nominale cassetta
|
300 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
400 mm
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Montaggio a parete
|
Applicazione prodotto
|
Elettronica e reti
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra passacavo: parte inferiore
1 corpo
1 porta con serratura
1 Rack 19" fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di porta
|
Vetro
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 mm doppia barra
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Numero di unità da 19"
|
5
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Rack con elemento di fissaggio
|
Materiale
|
Contenitore: acciaio
Rack fisso 19": lamiera zincata
|
Finitura superficiale
|
Contenitore: polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Peso netto
|
14,4 kg
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
300 mm
|
Profondità
|
400 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
32,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
42,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
14,4 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|