|
|
|
NSYVL400
Spacial SF per piastra di ventilazione con 2 ventole
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Ventilatore
|
Applicazione
|
Applicazione elettronica
|
Tipo di accessori
|
Piatra di ventilazione
|
Tipo di pressacavi
|
Ventilata
Con 2 ventilatori
|
Livello di rumore
|
34 dB
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Compatibilità prodotto
|
Tetto SF per accessori Actassi
|
Flusso d'aria
|
35 m3/h
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
1 cavo alimentazione
|
Materiale
|
Piastra: lamiera zincata
|
Installazione
|
Aree pretagliate del tetto
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Larghezza
|
Foro: 80 mm
|
Profondità
|
Foro : 400 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,824 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
105,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
104,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|