|
|
|
NSYZA274G
Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL700xP420 RAL 7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 pannello frontale
2 parte laterale
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti - su parti laterali posizione
|
Colore
|
Zoccolo: grigio (RAL 7035)
|
Altezza
|
200 mm
|
Larghezza
|
744 mm
|
Profondità
|
350 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP44
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
77,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,61 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
96 cm
|
Confezione 2: peso
|
178 kg