|
|
|
NSYZNPLA104G
Zoccolo 60x1000x420 RAL 7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 zoccolo
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato - parte inferiore dell'armadio posizione
Con elemento di fissaggio - a pavimento posizione
|
Colore
|
Zoccolo: grigio (RAL 7035)
|
Altezza
|
60 mm
|
Profondità
|
1020 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
43,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
103,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,184 kg