|
|
|
NSYZUN66OPB
Zoccolo 600x600
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Apparecchiatura fornita
|
Elementi di fissaggio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7011)
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Polvere epossidica poliestere rivestito in pelle sheet steel 15 mm
Polvere epossidica poliestere rivestito in pelle sheet steel 10 mm
|
Compatibilità gamma
|
Actassi VDC
Actassi OPB
|
Applicazione prodotto
|
Armadi
|
Numero di unità
|
9U
12U
15U
21U
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
600 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
55,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,48 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|