|
|
|
NSYZUN66VDA
Zoccolo P/11000 600X600X100
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Parti rimovibili
|
Fascette
|
Colore
|
Grigio (RAL 7011)
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del dispositivo
|
Zona ad eliminazione diretta
Feritoie di ventilazione
|
Materiale
|
Testurizzato polvere di epossipoliestere sheet steel
|
Installazione
|
Parte posteriore
Lato
|
Compatibilità gamma
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Applicazione prodotto
|
Armadi
|
Numero di unità
|
29U
47U
24U
33U
38U
42U
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
600 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
61,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,64 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|