|
|
|
OVA18048
Exiway Power Control NANO, 2 circuiti uscita, 40 apparecchi (max), 1823W per 1h
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Power Control
|
Nome dispositivo
|
Exiway Power Control Nano
|
Tipo prodotto
|
Sistema ad alimentazione centralizzata
|
Numero di circuiti
|
2
|
Numero di apparecchi
|
40
|
Composizione dispositivo
|
1 Circuiti
|
Alimentazione
|
Non Permanente
Permanente
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
230 V 50 Hz
|
Numero di poli
|
1P
|
Tensione di uscita
|
230 V CA
216 V DC
|
Potenza nominale in W
|
1500 W 1h 6,95 A
500 W 3h 2,32 A
300 W 8h 1,39 A
|
Potenza nominale in VA
|
2000 VA
|
Numero di batterie
|
18 12 V 17 Ah
|
Tipo display
|
Display LCD
|
Protocollo di comunicazione
|
Ethernet TCP/IP
|
Supporto porta comunicazione
|
RS485
RS232
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Servizi web
|
WEB Server
|
Lingua
|
Multilingua
|
Schermo
|
Copertura (con chiave) da ordinare separatamente
|
Tipo di batteria
|
Batteria PB
|
Tempo di ricarica
|
12 H 80% dell'autonomia
|
Equipment
|
Modulo di commutazione MMO interno
Modulo I/O interno
Sensore temperatura batteria
Critical circuit interface module interno
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…35 °C
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Maximum power
|
1500 W
|
Ambiente
Colore
|
Grigio
|
Codice colore
|
RAL 7035
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Installazione
|
Floor-standing
Parete
|
Classe di isolamento
|
Classe I
|
Norme di riferimento
|
EN 61547
DIN VDE 0108-100
EN 50272-2
IEC 60364-5-56
EN 55015
EN 50171
DIN VDE 0100-718
EN 50172
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
|
Altezza
|
1100 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Profondità
|
230 mm
|
Peso prodotto
|
140 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
110,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
165,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
Garanzia contrattuale
|
|