|
|
|
OVA18501
Exiway Power Control, Modulo di indirizzamento apparecchi ordinari (EN 60598-2-22), carico massimo 200VA, MBE200D
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Power Control
|
Nome dispositivo
|
MBE200D
|
Tipo prodotto
|
Alimentazione
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Exiway Power Control Pico Sistema ad alimentazione centralizzata
Exiway Exiway Power Control Nano Sistema ad alimentazione centralizzata
Exiway Exiway Power Control Mega Sistema ad alimentazione centralizzata
Exiway Exiway Power Control Multi Sistema ad alimentazione centralizzata
|
Alimentazione
|
Permanente
Non Permanente
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +20% a 50 Hz
216 V DC
|
Potenza nominale in VA
|
200 VA
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore 2,5 mm²
|
Profondità
|
142 mm
|
Larghezza
|
29 mm
|
Altezza
|
22 mm
|
Profondità di incasso
|
132 mm
|
Peso prodotto
|
0,055 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-10…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
300,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|