|
|
|
OVA18541
Exiway Power Control, modulo di corrente 2x3A, MLD32, ricambio
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Power Control
|
Nome dispositivo
|
MLD32
|
Tipo prodotto
|
Main circuit module
|
Potenza del fusibile associato
|
5 A
|
Caratteristiche tecniche
Potenza nominale in VA
|
648 VA a 3 A
|
Alimentazione
|
Non Permanente
Permanente
|
Numero di uscite
|
2
|
Numero di apparecchi
|
40
|
Compatibilità gamma
|
Exiway Exiway Power Control Mega
Exiway Exiway Power Control Pico
Exiway Exiway Power Control Nano
Exiway Exiway Power Control Multi
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: peso
|
0,001 g
|
Garanzia contrattuale
|
|