Schneider-Electric
 
OVA18544 immagine - metel
OVA18544
Exiway Power Control, modulo commutazione MMO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Power Control
Nome dispositivo MMO
Tipo prodotto Modulo di commutazione
Applicazione Controllo
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Pico Sistema ad alimentazione centralizzata
Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Nano Sistema ad alimentazione centralizzata
Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Mega Sistema ad alimentazione centralizzata
Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Multi Sistema ad alimentazione centralizzata
Tensione nominale di impiego [Ue] 24 V
Potenza nominale in VA 0,5 VA
Numero di ingressi 8 Isolamento galvanico
Tensione di ingresso 18...255 V DC
185...255 V CA 50 Hz
Supporto porta comunicazione RS485
Profondità 90 mm
Larghezza 105 mm
Altezza 64,5 mm
Peso prodotto 0,24 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,3 cm
Confezione 1: larghezza 5,9 cm
Confezione 1: profondità 30,7 cm
Confezione 1: peso 720,0 g
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi