Schneider-Electric
 
OVA23331 immagine - metel
OVA23331
Exiway Power, 15kVA, Potenza attiva EN50171: 10KW per 1h, 6.2KW 2h, Trifase/Trifase, 230VAC, Soccorritore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Tipo prodotto Alimentazione centralizzata
Applicazione Alimentazione
Colore Bianco
Colore Bianco
Caratteristiche tecniche
Tensione di ingresso 380...415 V 45...65 Hz 5P
Tensione di uscita 380...415 V 5P CA 50...60 Hz
Distorsione armonica totale [THDU] 3…5 %
Potenza nominale in W 10000 W 1h
7600 W 1,5h
6200 W 2h
4600 W 3h
Tipo batteria Batteria PB
Tempo di ricarica 12 H
Classe di isolamento Classe I
Composizione dispositivo 1 cabinet elettronica 530 mm 250 mm 700 mm (50 kg)
1 cabinet batterie 1900 mm 800 mm 800 mm (788 kg)
Input-Output voltage Tri Tri
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Temperatura ambiente operativa 20 °C
Certificazioni prodotto CE
Norme di riferimento EN 50171
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 200,0 cm
Confezione 1: larghezza 80,0 cm
Confezione 1: profondità 300,0 cm
Confezione 1: peso 300,0 kg
Garanzia contrattuale
Garanzia 12 months