Schneider-Electric
 
OVA34112 immagine - metel
OVA34112
Kit di emergenza fluo-Diagnosi Centralizzata (Dardo)-N.EVX DAR.R5NCL
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Evx
Aesthetic name N.Evx
Tipo prodotto Kit di conversione
Applicazione Illuminazione
Funzione Controllo centralizzato (DiCube)
Dettaglio morsettiera Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V 50 Hz +/- 10 %
Potenza nominale in VA 6 VA
Collegamenti - morsetti Morsetti a vite
Capacità batteria 4 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso di emergenza 20% del flusso nominale in 1h 30 18 W T8 tubo fluorescente
18% del flusso nominale per 1h 36 W T8 tubo fluorescente
Tipo lampada LED indicatore
Tipo ballast Reattore elettronico
Classe di isolamento Classe II
Altezza Batteria: 34 mm
Circuito: 32 mm
Larghezza Circuito: 197 mm
Batteria: 210 mm
Profondità Batteria: 39 mm
Circuito: 40 mm
Peso prodotto 0,6 kg
Ambiente
Resistenza al fuoco 750 °C
Norme di riferimento EN 61347-2-7
IEC 60695-2-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi