Schneider-Electric
 
OVA37132 immagine - metel
OVA37132
UNIVERSAL - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 140lm - 8Weq
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome Prodotto Universal
Tipo Prodotto Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Colore Bianco
Sorgente luminosa Tubo fluorescente 8 W
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Numero di batterie 1 x 4,8 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dettaglio morsettiera Inibizione con comando a distanza
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 200...230 V CA/CC 50 Hz
Potenza assorbita 5,5 VA
Assorbimento [A] 23 mA
Classe Di Isolamento Classe II
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 140 lm
Materiale Plastica: housing
Plastica: Copertura
Montaggio dispositivo Parete soffitto
Incasso controsoffitto
Incasso parete
Parete parete
Parete parete 45°
Altezza 137 mm
Larghezza 320 mm
Profondità 48 mm
Peso Netto 0,76 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP42
Temperatura Ambiente 0…40 °C
Resistenza Al Fuoco 850 °C
Norme Di Riferimento IEC EN 60598-2-22
UL 94 V2
IEC 50-11
IEC 695-2-1
CE
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi