Schneider-Electric
 
OVA37685 immagine - metel
OVA37685
EVERDRY - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 540lm - 36W
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Everdry
Tipo prodotto Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Colore Bianco
Sorgente luminosa Tubo fluorescente G13 36 W
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Numero di batterie 1 x 3,6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dettaglio morsettiera Inibizione a distanza telecomando Teleur
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 200...230 V CA/CC 50 Hz
Potenza assorbita 4 VA
Assorbimento [A] 17 mA
Classe di isolamento Classe II
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 24 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 540 lm
Materiale Plastica: housing
Plastica: copertura
Montaggio dispositivo Parete soffitto
Barra elettrificata
Sospensione soffitto
Altezza 100 mm
Larghezza 1270 mm
Profondità 100 mm
Peso prodotto 2,4 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP42
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento IEC 50-11
UL 94 V2
IEC EN 60598-2-22
IEC 695-2-1
CE
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1 cm
Confezione 1: larghezza 1 cm
Confezione 1: profondità 200 cm
Confezione 1: peso 7,81 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi