Schneider-Electric
 
OVA38002 immagine - metel
OVA38002
SLIM SIGNAL - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 24 metri - Sinsitra
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Slim Signal
Tipo prodotto Segnalazione di sicurezza
Applicazione Segnalazione
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V 50 Hz
Potenza assorbita 4 VA
Classe di isolamento Classe II
Capacità batteria 0,6 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Tipo di lampadina Tubo fluorescente catodo freddo 40000 H
Distanza visibilità 24 m
"indicator type" Indicatore Monofaccia
Montaggio dispositivo Parete soffitto
Sospensione soffitto
Parete parete
Barra elettrificata
Bandiera parete
Altezza 213 mm
Larghezza 261 mm
Profondità 35 mm
Peso prodotto 1,04 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP42
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento IEC 695-2-1
IEC 50-11
EN/IEC 60598-2-22
EN 1838
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi