Schneider-Electric
 
OVA38042 immagine - metel
OVA38042
SLIM SIGNAL - IP42 - Standard - Permanente (SA) - 3h - 32 metri - Destra
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Slim Signal
Tipo prodotto Segnalazione di sicurezza
Applicazione Segnalazione
Funzione Standard
Alimentazione Permanente
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V 50 Hz
Potenza assorbita 12 VA
Classe di isolamento Classe II
Capacità batteria 1,5 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Autonomia 3h
Tempo di ricarica 24 H
Tipo di lampadina Tubo fluorescente catodo freddo 40000 H
Distanza visibilità 32 m
"indicator type" Indicatore Monofaccia
Montaggio dispositivo Parete soffitto
Sospensione soffitto
Parete parete
Barra elettrificata
Bandiera parete
Altezza 251 mm
Larghezza 337 mm
Profondità 35 mm
Peso prodotto 1,6 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP42
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento EN 1838
EN/IEC 60598-2-22
IEC 50-11
IEC 695-2-1
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi