Schneider-Electric
 
OVA38251 immagine - metel
OVA38251
Exiway Easysign, IP40, Autoalimentato Standard, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 24m, 3h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Easysign
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Segnalazione di sicurezza
Funzione Standard
Operational mode Permanente
Non Permanente
Numero di batterie 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa 1 LED
Distanza visibilità 24 m
Colore sorgente luminosa Bianco
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Parete
Installazione Parete
Soffitto
Controsoffitto
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 2,2 VA non Permanente
3,6 VA permanente
Potenza assorbita in W 0,3 W non Permanente
1,3 W permanente
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Manuale
Autonomia 3h
Tempo di ricarica 12 H
Segnalazione locale Luce di segnalazione
Materiale Policarbonato autoestinguente
Altezza 170 mm
Profondità 31 mm
Larghezza 260 mm
Peso prodotto 0,55 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP40
Grado di protezione IK IK04
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto CE
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22
EN 1838
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,1 cm
Confezione 1: larghezza 17,0 cm
Confezione 1: profondità 26,0 cm
Confezione 1: peso 657,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,361 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 32
Confezione 3: altezza 50 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 38,888 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni