|
|
|
OVA38252
Exiway Easysign, IP40, Autoalimentato Standard, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 30m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Easysign
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Segnalazione di sicurezza
|
Funzione
|
Standard
|
Operational mode
|
Permanente
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Colore
|
Bianco (RAL 9010)
|
Sorgente luminosa
|
1 LED
|
Distanza visibilità
|
30 m
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Parete
Soffitto
Controsoffitto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
2,2 VA non Permanente
3,6 VA permanente
|
Potenza assorbita in W
|
0,3 W non Permanente
1,3 W permanente
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Vita attesa LED
|
100000 H
|
Test funzionale
|
Manuale
|
Autonomia
|
1,5h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Segnalazione locale
|
Luce di segnalazione
|
Materiale
|
Policarbonato autoestinguente
|
Altezza
|
200 mm
|
Profondità
|
31 mm
|
Larghezza
|
260 mm
|
Peso prodotto
|
0,61 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Grado di protezione IK
|
IK04
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-2-22
EN 1838
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26 cm
|
Confezione 1: peso
|
610 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|