Schneider-Electric
 
OVA38355 immagine - metel
OVA38355
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Standard-Exiway Easyled IP42 170lm SE 1h
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Aesthetic name Exiway Easyled
Tipo prodotto Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Numero di batterie 1 x 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore Bianco
Sorgente luminosa LED LED 2 x 1 W
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Dettaglio morsettiera Inibizione a distanza telecomando Teleur
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 220...230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 2,5 VA
Potenza assorbita in W 1,6 W
Assorbimento [A] 10 mA
Classe di isolamento Classe II
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 170 lm
Tipo di schermo Schermo trasparente serigrafato
Materiale Plastica: housing
Plastica: copertura
Montaggio dispositivo Incasso parete
Parete parete
Parete soffitto
Incasso controsoffitto
Altezza 37 mm
Larghezza 292,5 mm
Profondità 116,5 mm
Peso prodotto 0,49 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP42
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente 5…30 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
Aenor
Norme di riferimento EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 12 cm
Confezione 1: profondità 30 cm
Confezione 1: peso 556 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni