Schneider-Electric
 
OVA38362 immagine - metel
OVA38362
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Standard-Exiway Easyled IP65 170lm SE 1h
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Easyled
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Standard
Operational mode Non Permanente
Numero di batterie 1 x 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore Bianco
Sorgente luminosa LED LED 11 W
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Dettaglio morsettiera Inibizione a distanza telecomando Teleur
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Parete
Incasso
Installazione Soffitto
Controsoffitto
Parete
Tensione nominale di impiego [Ue] 220...230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 2,5 VA
Potenza assorbita in W 1,6 W
Assorbimento [A] 10 mA
Classe di isolamento Classe II
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Tipo di schermo Schermo trasparente serigrafato
Materiale Housing: plastica
Copertura: plastica
Altezza 116 mm
Profondità 37 mm
Larghezza 292 mm
Peso prodotto 0,48 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK07
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,8 cm
Confezione 1: larghezza 11,7 cm
Confezione 1: profondità 29,3 cm
Confezione 1: peso 525 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni