Schneider-Electric
 
OVA38364 immagine - metel
OVA38364
EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 240lm -24weq
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome del prodotto Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Numero di batterie 1 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore Bianco
Sorgente luminosa LED LED 24 W
Colore sorgente luminosa Bianco
Copertura Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma TBS controllo a distanza
Tensione nominale di impiego [Ue] 220...230 V CA/CC 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 3,9 VA
Potenza assorbita in W 1 W
Assorbimento [A] 16 mA
Classe di isolamento Classe II
Autonomia 1 h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 240 lm
Tipo di vetro Schermo trasparente serigrafato
Materiale Alloggiamento: plastica
Copertura: plastica
Montaggio dispositivo Parete a soffitto
Filoghiera in controsoffitto
Filoghiera parete
Parete parete
Altezza 116 mm
Larghezza 292 mm
Profondità 37 mm
Peso netto prodotto 0,58 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
Norme di riferimento EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Confezionamenti
Peso imballo 1 0,515 kg
Altezza imballo 1 117,000 mm
Larghezza imballo 1 38,000 mm
Lunghezza imballo 1 293,000 mm
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months