|
|
|
OVA38376
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Easyled IP65 240lm SE 1h
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAR 15, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Easyled
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione di emergenza
|
Funzione
|
Autodiagnosi (Activa)
|
Operational mode
|
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
|
Sorgente luminosa
|
LED integrato 4 x 1 W
|
Dettaglio morsettiera
|
Inibizione a distanza telecomando Teleur
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Soffitto
Controsoffitto
Parete
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
4,1 VA
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Autonomia
|
1h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Tipo di schermo
|
Schermo trasparente serigrafato
|
Altezza
|
292 mm
|
Profondità
|
37 mm
|
Larghezza
|
116 mm
|
Peso prodotto
|
0,53 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
ENEC
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60598-2-22
Direttiva EMC
EN 60598-1
EN 62471
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
507,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|