|
|
|
OVA39568
Rilux T5, IP65, Autoalimentato Standard, SE, 820lm SE, 2h, illuminazione di sicurezza
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Rilux
|
Gamma
|
Rilux
|
Nome prodotto
|
Rilux LED
|
Tipo prodotto
|
Apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione di emergenza
|
Funzione
|
Standard
|
Alimentazione
|
Non Permanente
|
Colore
|
Bianco
|
Sorgente luminosa
|
LED T5 0,3 W x 40 (100000 H)
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Schermo
|
Trasparente
|
Numero di batterie
|
1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita
|
50 VA
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Autonomia
|
2h
|
Tempo di ricarica
|
24 H
|
Flusso luminoso
|
820 lm
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Montaggio dispositivo
|
Parete soffitto
Parete parete
|
Altezza
|
620 mm
|
Larghezza
|
120 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Peso prodotto
|
1 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-2-22
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
66,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,65 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|