Schneider-Electric
 
OVA39580 immagine - metel
OVA39580
Rilux T5, IP65, Autoalimentato Standard, SE, 1500lm SE, 1h, illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Rilux
Gamma Rilux
Tipo prodotto Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Colore Bianco
Sorgente luminosa LED T5 (100000 H)
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Numero di batterie 1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita 50 VA
Classe di isolamento Classe II
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 1500 lm
Materiale Policarbonato: housing
Plastica: copertura
Montaggio dispositivo Parete soffitto
Parete parete
Installazione All'esterno
All'interno
Altezza 620 mm
Larghezza 120 mm
Profondità 57 mm
Peso prodotto 1 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK10
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,0 cm
Confezione 1: larghezza 12,7 cm
Confezione 1: profondità 66,3 cm
Confezione 1: peso 1,13 kg
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 16,0 cm
Confezione 2: larghezza 38,9 cm
Confezione 2: profondità 68,5 cm
Confezione 2: peso 10,77 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 Months