|
|
|
OVA41033E
Apparecchio Portatile-N.JODIOLUX NC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 09, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Jodiolux
|
Tipo prodotto
|
Lampada di emergenza portatile
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Colore
|
Blu
|
Dettaglio morsettiera
|
Fascio luminoso a lunga distanza portata 300 m
Schermi colorati inclusi
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V 50 Hz
|
Potenza assorbita
|
6,5 VA
|
Composizione del dispositivo
|
Charging unit
|
Capacità batteria
|
7 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
|
Tempo di ricarica
|
24 H
|
Tipo di lampadina
|
Alogena 10 W lampada principale
Incandescente 1,5 W lampada ausiliaria
|
Autonomia
|
24 h lampada ausiliaria
4 h lampada principale
|
Flusso luminoso
|
1300 lm 2 m lampada principale
4 lm 1 m lampada ausiliaria
|
Operating mode options
|
Lampada principale: blinking
Lampada ausiliaria: blinking
|
Jodiolux
|
210 ° orizzontale
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Lunghezza
|
128 mm
|
Altezza
|
334 mm
|
Larghezza
|
136 mm
|
Peso prodotto
|
2,1 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Temperatura ambiente
|
-10…40 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 2.2
EN 60598-2-8
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,193 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,665 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|