Schneider-Electric
 
OVA41301 immagine - metel
OVA41301
Toplux - 5W alog - 1,2W kripton - 4h - 15h
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Toplux
Tipo prodotto Lampada di emergenza portatile
Applicazione Illuminazione
Colore Verde
Dettaglio morsettiera Fascio luminoso a lunga distanza portata 200 m
Schermi colorati inclusi
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V 50 Hz
Potenza assorbita 10 VA
Composizione del dispositivo Charging unit
Capacità batteria 4 Ah a 6 V, Batteria PB
Tempo di ricarica 24 H
Tipo di lampadina Incandescente 1,5 W lampada ausiliaria
Alogena 5 W lampada principale
Autonomia 15 h lampada ausiliaria
4 h lampada principale
Flusso luminoso 490 lm 2 m lampada principale
5 lm 1 m lampada ausiliaria
Operating mode options Lampada principale: blinking
Lampada ausiliaria: blinking
Materiale cassetta Plastica
Classe di isolamento Classe II
Lunghezza 262 mm
Altezza 165 mm
Larghezza 120 mm
Peso prodotto 2 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP55
Temperatura ambiente operativa -10…40 °C
Norme di riferimento IEC 2.2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,5 cm
Confezione 1: larghezza 17 cm
Confezione 1: profondità 26,5 cm
Confezione 1: peso 2,305 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi