Schneider-Electric
 
OVA41436E immagine - metel
OVA41436E
Guardian, IP65, Autoalimentato Standard, 1050lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Guardian
Tipo prodotto Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Colore Nero
Sorgente luminosa Lampada Alogena GY6.35 50 W x 2
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Numero di batterie 1 x 12 V 7,2 Ah Batteria PB
Dettaglio morsettiera Fari orientabili da 90° a 45°
Inibizione a distanza telecomando Teleur
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 200...230 V CA/CC 50 Hz
Potenza assorbita 37 VA
Assorbimento [A] 160 mA
Classe di isolamento Classe II
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 1050 lm
Materiale Plastica: housing
Plastica: copertura
Montaggio dispositivo Parete soffitto
Parete parete
Altezza 280 mm
Larghezza 440 mm
Profondità 230 mm
Peso prodotto 7,5 kg
Mercato Piccolo terziario
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22
EN 60695-2-10
IEC 695-2-1
IEC 50-11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,500 cm
Confezione 1: larghezza 24,000 cm
Confezione 1: profondità 47,500 cm
Confezione 1: peso 8,100 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months